Please note: This is only a preview of the content. It will be published in full page context.

Effizientes Condition-Monitoring verspricht Turcks kombinierter Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor

Condition-Monitoring-Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Der kombinierte Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor für Condition Monitoring in IIoT- und Sensor-to-Cloud-Applikationen

Mit seinem ersten kombinierten Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor ermöglicht Turck kosteneffizientes Condition Monitoring vor Ort und im IIoT; über die IO-Link-Schnittstelle zudem besonders einfach integrierbar. Dank der Kombination der beiden Messgrößen Luftfeuchtigkeit und Temperatur in einem Gerät eignet sich der CMTH-M12 optimal für Condition-Monitoring-Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen oder zur Überwachung des Klimas in Produktions- und Lagergebäuden in zahlreichen Branchen, von der Automobil- über die Halbleiter- und Lebensmittelindustrie bis zur Landwirtschaft.

Ihre Vorteile

IO-Link erleichtert Konfiguration

Der Sensor übermittelt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeit als kontinuierlichen Prozesswert über die zyklischen IO-Link Prozessdaten. Zusätzlich werden pro Erfassungsgröße je zwei Grenzstandbereiche mit je einem Minimal- und Maximalwert, deren Überschreiten per Warnsignal ausgegeben wird. Die bidirektionale IO-Link-Schnittstelle kann darüber hinaus auch zur Kommunikation der zyklischen Nutzdaten sowie von Warn- und Statusmeldungen genutzt werden, beispielsweise Zusatzinformationen wie die geleisteten Betriebsstunden. Alternativ stehen auch klassische Schaltausgänge zur Verfügung. 

Dezentrale Condition-Monitoring-Lösungen

In Verbindung mit Turcks Multiprotokoll-I/O-Geräten können Nutz- und Analysedaten über separate Ethernet-Protokolle kommuniziert werden. Während die Nutzdatenkommunikation zu einer übergeordneten Steuerung über die I/O-Module per Ethernet/IP oder Profinet erfolgt, steht Modbus/TCP als paralleler Kanal für Analysedaten zur Verfügung. Im Cloud-Einsatz über Turcks Edge Gateways und Cloud-Systemen sind diese Informationen auch weltweit mobil verfügbar.


BRANCHEN


SCHLÜSSELFUNKTIONEN


VERWANDTE INHALTE

Elevator Pitch: Condition-Monitoring-Sensor (Englisch)

Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden  


Auf einen Blick: Condition Monitoring Greenfield

Die vorausschauende Strategie für Ihre Neuanlage


Auf einen Blick: Condition Monitoring in Bestandsanlagen

Maßgeschneiderte Zustandsüberwachung über präzise Sensorik und sichere Funknetze


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen zu Condition Monitoring 


Whitepaper: Condition Monitoring in Bestandsanlagen

Zustandsdaten gewinnen und effektiv nutzen


PRODUKTDATEN

Alle Details zum CMTH1-M12

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Zurück zur Übersicht