Produkt  NI75U-CP80-VN4X2

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 1540810
    • quaderförmig, Höhe 41 mm
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • magnetfeldfest
    • großer Erfassungsbereich
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • DC 4‐Draht, 10...65 VDC
    • Wechsler, NPN‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101073706
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 268  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 80 x 80 x 41 mm, CP80
Bemessungsschaltabstand 75 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, NPN
Schaltfrequenz 0.250 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben