Tel.: 0043 1 486 15 87 | austria@turck.com

Turcks IMSP-Reihe verspricht zuverlässigen Überspannungsschutz für Interfacemodule

Überspannungsschutz für MSR-Kreise

16/11 – Mit der IMSP-Reihe ergänzt Turck sein Interfaceangebot um sechs Überspannungsschutzgeräte

Mülheim, 28. September 2011 – Turck unterstreicht seinen Anspruch als Komplettanbieter für Interfacekomponenten mit neuen Überspannungsschutzgeräten für MSR-Interfacemodule. Die sechs neuen Module der IMSP-Reihe – IMSP steht für Interface-Module Surge-Protection – werden jeweils vor die entsprechenden Interfacemodule geschaltet und bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Überspannungen. Die Geräte in Schutzart IP20 sind sowohl im Ex-Bereich als auch im Nicht-Ex-Bereich einsetzbar. Trotz ihrer platzsparenden Baubreite von 6,2 mm sind Module in Zwei-, Drei- und Vier-Leitertechnik verfügbar. Montiert werden alle Module über die Standard-Hutschiene oder eine mitgelieferte Montageplatte.

Für analoge Signale in Zwei-Leitertechnik – etwa von Analogsignaltrennern – stehen Module mit einem (IMSP-1x2-24) oder zwei Signalkreisen (IMSP-2x2-24) zur Verfügung. Binäre Signale von Schaltern oder induktiven bzw. kapazitiven Sensoren werden über erdpotenzialfrei betriebene Signaladern von den Modulen IMSP-2-12 und IMSP-2-24 verarbeitet. Mit den Modulen IMSP-4-12 und IMSP-4-24 können beispielsweise Temperaturmessverstärker überspannungsgeschützt angeschlossen werden.

Land wählen

Turck weltweit