I/O-Module
 
				Für den Bereich der Fabrikautomation stehen kompakte Feldbus‐I/O‐Module für die Feldbusprotokolle PROFIBUS‐DP, DeviceNet, CANopen, AS‐Interface, Modbus TCP, EtherNet/IP und PROFINET zur Verfügung. Die IP67-Module für den Einsatz Mehr...
Für den Bereich der Fabrikautomation stehen kompakte Feldbus‐I/O‐Module für die Feldbusprotokolle PROFIBUS‐DP, DeviceNet, CANopen, AS‐Interface, Modbus TCP, EtherNet/IP und PROFINET zur Verfügung. Die IP67-Module für den Einsatz im rauen Umfeld besitzen glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse und Metall‐Steckverbinder, sind vollvergossen, schwingungs‐ und schockgeprüft. Die IP20-Module für die Hutschienenmontage im Schaltschrank sind auch für die Busanbindung kleiner, dezentraler Schaltkästen mit wenigen I/O-Signalen geeignet. Weniger...
Downloads
Gesamtkatalog - Produkte für die Fabrikautomation - Download (28207 KB)
Gesamtkatalog - I/O-Lösungen für den Schaltschrank - Download (16822 KB)
Produktflyer - TBEN-S IP67 Block-I/O Module - Download (791 KB)
Produktflyer - FEN20 - IP20 Block I/O Module - Download (391 KB)
Produktflyer - Multiprotokoll-I/O-Module mit IO-Link-Master - Download (828 KB)
Produktübersicht - FLC - Field Logic Controller (ARGEE programmierbar) - Download (1817 KB)
Produktübersicht - Lösungen für die Fabrikautomation - Download (1556 KB)