Zweifachverteiler
				Zweifachverteiler, wie Y-, T- und H-Verteiler, fassen zwei Signale oder Daten zusammen bzw. verteilen die Energie an die benötigten Aktoren. Die Anzahl der zu verlegenden Leitungen kann damit deutlich reduziert werden. Erhltlich Mehr...
Zweifachverteiler, wie Y-, T- und H-Verteiler, fassen zwei Signale oder Daten zusammen bzw. verteilen die Energie an die benötigten Aktoren. Die Anzahl der zu verlegenden Leitungen kann damit deutlich reduziert werden. Erhältlich sind die Zweifachverteiler in den Bauformen M8x1, M12x1 sowie 7/8“. Weniger...