Zweifachverteiler
Zweifachverteiler, wie Y-, T- und H-Verteiler, fassen zwei Signale oder Daten zusammen bzw. verteilen die Energie an die benötigten Aktoren. Die Anzahl der zu verlegenden Leitungen kann damit deutlich reduziert werden. Erhltlich Mehr...
Zweifachverteiler, wie Y-, T- und H-Verteiler, fassen zwei Signale oder Daten zusammen bzw. verteilen die Energie an die benötigten Aktoren. Die Anzahl der zu verlegenden Leitungen kann damit deutlich reduziert werden. Erhältlich sind die Zweifachverteiler in den Bauformen M8x1, M12x1 sowie 7/8“. Weniger...
Downloads
Gesamtkatalog - Anschlusstechnik - Download (19455 KB)
Produktflyer - M12-Power-Produktfamilie - Download (1898 KB)
Produktübersicht - Verbinden und Verteilen - Download (748 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik Vorzugsprogramm - Download (801 KB)
Produktübersicht - Anschlusstechnik Typenschlüssel - Download (393 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie - Download (3317 KB)