Der TS+ wird über kapazitive Touchpads bedient und stellt Werte auf einem vierstelligen 14-Segment-Display dar
Temperatursensoren mit Plug & Play
Turcks robuste TS+ Sensoren mit IO-Link bieten smarte Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte
Turck erweitert seine innovative Fluidsensorik-Familie um IO-Link-fähige Sensoren zur flexiblen und zuverlässigen Messung von Prozesstemperaturen. Verfügbar sind sowohl Kompaktgeräte mit integriertem Temperaturfühler (TS700) als auch Auswerte- und Anzeigeeinheiten (TS720) für den Anschluss von Widerstandsthermometern oder Thermoelementen.
Robustes Sensordesign in Schutzart IP69K erhöht Anlagenverfügbarkeit
Als Mitglied der mit dem iF Design Award prämierten Fluidsensorik-Familie erfüllen auch die TS+ Sensoren steigende Ansprüche an eine einfache Inbetriebnahme und hohe Anlagenverfügbarkeit. Dazu trägt das robuste Edelstahl-Gehäuse mit Touch-Bedienung anstelle mechanischer Bedienelemente bei, das dank der Schutzarten IP67 und IP69K optimal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen gewappnet ist. Die IO-Link-Schnittstelle stellt dem Anwender neben Prozesswerten zahlreiche Condition-Monitoring-Daten für smarte IIoT-Anwendungen zur Verfügung.
Ihre Vorteile
- Einfache Inbetriebnahme: Vielfältige Prozessanschlüsse, umfangreiche Auto-Detection-Funktionen und adaptives IO-Link-Daten-Mapping
- Hohe Anlagenverfügbarkeit: Robustes Sensordesign und Condition-Monitoring-Daten via IO-Link
- Intuitive Bedienung: Oberfläche mit kapazitiven Touchpads und zweifarbigem 14-Segment-Display
- Maximale Freiheitsgrade: Unterschiedliche Messbereiche und Bauformen, nahezu alle industrietypischen Messfühler anschließbar
Auto detection for fast commissioning
To simplify commissioning, the TS+ devices also feature automatic detection of the output type (PNP/NPN or current/voltage), as is already offered by the PS+ and FS+ pressure and flow sensors. The processing units of the TS720 series also detect the type of temperature probe (TC or Pt), thus eliminating a frequent source of errors. If the TS+ has to be integrated in existing installations or replace existing sensors, the selection of different IO-Link process data profiles makes it possible to adapt the device quickly without the need for laborious modifications in the controller.
Two sensor variants with large measuring ranges
The TS+ sensors are typically used in machine and plant building applications as well as in the process industry. Compact TS700 devices operate in a measuring range from -50 to +150 °C. Depending on the temperature probe connected, type TS720 processing and display units can even cover temperature ranges between -200 and 1800 °C.
INDUSTRIES
- Machine and plant construction — e.g. temperature measurement on hydraulic aggregates
- Process industry — e.g. temperature measurement on dispensing heads
KEY FUNTIONS
- IO-Link 1.1
- Auto detection: switching output, analog output and type of temperature sensor
- Variable IO-Link process data mapping
- Adaptive menu structure: Turck or VDMA standard
- Protection classes IP67 and IP69K
- Capacitive touchpads
RELATED CONTENT
Fluid-Serie: LS+ Ultraschall-Füllstandssensoren
Mehr über robuste Ultraschall-Füllstandsensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation
Fluid Series: FS+ Flow Sensors
More about IO-Link flow sensors with Quick-Teach and Delta-Flow monitoring
Fluid Series: PS+ Pressure Sensors
More about robust pressure sensors for high demands on flexibility, reliability and intelligent communication
Article: Generation Plus
To learn more about the versatile fluid sensor portfolio with a standard platform concept, please read the technical article
PRODUCT DATA
All Details About the TS+
Approvals, data sheets, technical specifications, instructions, certificates, CAD data and more
Land wählen
Turck weltweit

