Allrounder: Das PD67 ist ein universelles RFID-Handheld für herausfordernde Umgebungen

IP67-Multi-Reader für HF/UHF-RFID, Bar- und 2D-Codes

Turcks robustes Multiband-RFID-Handheld PD67 vereint HF- und UHF-Technologie mit optionalem Barcode-Scanner in einem Gerät

Mit dem RFID-Handheld PD67 präsentiert Turck ein mobiles Allround-Gerät zum flexiblen Auslesen und Beschreiben von Datenträgern in industriellen Umgebungen. Das Handheld in Schutzart IP67 basiert auf dem zukunftssicheren Betriebssystem Android und bietet sowohl HF- als auch UHF-Erfassung. Über das Touch-Display des PD67 können Nutzer komfortabel zwischen beiden Frequenzbereichen wählen. Zusätzlich verfügt eine weitere Gerätevariante über einen Barcode- und 2D-Code-Scanner.

Flexibler Wechsel zwischen HF- und UHF-Erfassung

Dank der kombinierten Technologien genießen Anwender einen erweiterten Handlungsspielraum – zum Beispiel beim Erfassen von Warenein- und -ausgängen, dem Asset Tracking oder während der mobilen Werkzeugerkennung. Vorteile zeigen sich etwa dann, wenn im direkten Produktionsbereich HF genutzt wird, während in der Intralogistik UHF zum Einsatz kommt.

Ihre Vorteile

  • All-in-One: Erweiterter Handlungsspielraum und geringere Kosten dank kombinierter Erfassung von HF-/UHF-Tags, Barcodes und 2D-Codes
  • Hohe Verfügbarkeit: IP67-Schutz und robuste Bauweise zum Einsatz in industriellen Umgebungen
  • Intuitiv: Vorinstallierte RFID-App für Schreib-/Lese-Aufträge und Datenversand
  • Schutz vor Schadsoftware: Android-basiertes Betriebssystem mit anwendungsoptimierter Nutzung

Datenübertragung per WLAN oder Bluetooth

Das PD67 wird mit einer vorinstallierten App geliefert, die eine einfache Datenübertragung per WLAN oder Bluetooth ermöglicht – zum Beispiel für den Versand von E-Mails. Ebenso können Anwender bei Turck die Entwicklung von Individualsoftware in Auftrag geben oder ein selbst geschriebenes Anwendungsprogramm auf dem PD67 verwenden; dazu sind entsprechende API-Dateien erhältlich. Für darüber hinausgehende Anforderungen wie die Anbindung an ERP-Systeme verfügt Turcks RFID-Turnkey-Lösungsanbieter Turck Vilant Systems über passende Softwarelösungen.


BRANCHEN

  • Logistik – Bestandsmanagement, Nachverfolgung von Warenein- und -ausgängen
  • Intralogistik und Produktionslinien in diversen Branchen wie Automobil, Maschinenbau oder Lebensmittel – Asset Tracking und Werkzeugerkennung mit ortsunabhängigem RFID-Datenzugriff 
  • Systemintegratoren – Hardware zur mobilen Datenerfassung als Teil von kundenspezifischen RFID-Gesamtlösungen

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • HF- und UHF-Erfassung, optional mit Barcode- und 2D-Code-Scanner
  • Android-basiertes Betriebssystem
  • Vorinstallierte RFID-App
  • Datenübertragung via USB-C, Bluetooth Low Energy V4.0 und WLAN 802.11b/g/n, etwa zum Versand gelesener Daten als E-Mail
  • Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Schutzart IP67

VERWANDTE INHALTE

Video: So nutzen Sie das PD67-Handheld

Mit Turcks RFID-App Datenträger intuitiv auslesen und beschreiben


Video: Durchgängige Identifikation dank RFID

Erfassen und überprüfen Sie Güter von der Bestandsaufnahme über die Produktion bis zum Warenausgang


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen über RFID


Flyer: RFID-Handhelds PD20/PD67

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Angebot an mobilen RFID-Handhelds für HF- und UHF-Anwendungen


PRODUKTDATEN

Alle Details zum PD67

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit