In kleinen bis mittelgroßen Tanks erfassen Turcks robuste LUS211-Ultraschallsensoren Füllstände bei Prozessdrücken bis 5 bar
Ultraschall-Füllstandsensoren für kleine und mittelgroße Tanks
Turck komplettiert seine Fluidsensorik-Plattform aus Druck-, Strömungs- und Temperatursensoren mit robusten Ultraschallsensoren zur Füllstandmessung
Für Füllstandmessungen im Bereich bis 40 bzw. 130 cm ist der LS+ auf Basis der Fluid-2.0-Plattform entwickelt worden. Die neuen LUS211-Ultraschallsensoren können bei Drücken von 0,5 bis 5 bar am Prozessanschluss betrieben werden. Sie vervollständigen damit nach den Drucksensoren PS+, den Strömungssensoren FS+ sowie den Temperatursensoren TS+ die Fluid-2.0-Sensorfamilie im einheitlichen Look & Feel.
Ihre Vorteile
- Kostengünstige Füllstanderfassung bei kleineren Behältern
- Schnelle Inbetriebnahme über Fluid-2.0-Backend
- Maximale Anlagenverfügbarkeit durch einfaches Condition Monitoring
Flexible mounting thanks to rotatable sensor head
Users benefit from a seamless concept for easier commissioning, flexible installation options with a rotatable sensor head, as well as the touch display and translucent front cap that does not require any protruding operating elements. Like all sensors of the Fluid 2.0 portfolio, the high IP67/69K protection rating also enables the LUS211 devices to be used reliably in adverse conditions. The continuous signal strength evaluation and the recessed and thus protected sonic transducers of the level sensors furthermore ensure increased system availability. An air cushion prevents the medium from contacting the sonic transducer in the event of overfilling.
IO-Link for direct output of level or volume values
The LUS211 series is active with the commonly available G ¾ and NPT ¾ process connections for a 40 and 130 cm range, either with two switching outputs or with one switching and one analog output. Thanks to their additional IO-Link interface and intelligent decentralized signal preprocessing, all variants are also suitable as smart data suppliers for IIoT. The sensors can also be parameterized with the existing container geometry data via IO-Link, so that this can directly output distance, level or volume as absolute values or as a percentage.
INDUSTRIES
- Machine and plant construction
- Automotive industry
- Food and pharmaceutical industry (not medium-contacting)
KEY FUNCTIONS
- IO-Link for output of additional condition monitoring information
- Output of distance, level or volume values in absolute or percentage terms
- Uniform operating logic across the entire Fluid 2.0 family
- Measuring range up to 40 cm or up to 130 cm
RELATED CONTENT
Aus der Fluid-Familie: TS+ Temperatursensoren
Mehr über robuste Temperatursensoren mit IO-Link, die intelligente Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte bieten
Fluid Series: PS+ Pressure Sensors
More about robust pressure sensors for high demands on flexibility, reliability and intelligent communication
Fluid Series: FS+ Flow Sensors
More about IO-Link flow sensors with Quick-Teach and Delta-Flow monitoring
PRODUKTDATEN
Land wählen
Turck weltweit