TBIL-EMN-16DXP: Turcks neuer IO-Link Hub für Standardanwendungen
IO-Link Hub für Standardanwendungen
10/25 – In IO-Link-Applikationen mit moderaten Anforderungen bindet Turcks neuer I/O-Hub kosteneffizient digitale Signale an
Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um einen kompakten IO-Link Hub mit 16 universellen digitalen Ein- und Ausgängen. Der TBIL-EMN-16DXP ermöglicht die wirtschaftliche Anbindung digitaler Signale über IO-Link, speziell für Anwendungen ohne erhöhte Anforderungen an Stromtragfähigkeit oder Schockresistenz. Typische Einsatzbereiche sind Förderanlagen in der Intralogistik, Prüflinien in der Batteriemontage oder einfache Automatisierungslösungen in der Serienfertigung. Für anspruchsvollere Umgebungen bietet Turck weiterhin die leistungsstärkeren Varianten der TBIL-Serie – mit erweitertem Schutz, höherer Stromtragfähigkeit oder ATEX-Zulassung.
Die 16 universellen Ports des TBIL-EMN-16DXP lassen sich ohne Konfiguration flexibel als Ein- oder Ausgang betreiben. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 350 mA pro Kanal erfüllt der Hub zuverlässig die Anforderungen typischer industrieller Anwendungen. Auch ohne Vollverguss können die Kunststoffgehäuse der Module dank Schutzart IP67 direkt im Feld eingesetzt werden.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit

