Höhere Maschinenverfügbarkeit dank Snap Signal
Lassen Sie sich von Ihren Maschinen informieren, wenn wenig Material übrig ist – Snap-Signal kann helfen
Die Maschinen müssen kontinuierlich mit Material versorgt werden, um die Produktion in Gang zu halten. Daher ist es wichtig zu wissen, wenn sie knapp werden. Snap-Signal liefert diese Daten und stellt sie überall zur Verfügung, wo sie benötigt werden.
Mit Snap-Signal können Sie Ihr aktuelles Kommunikationsnetzwerk an Ort und Stelle lassen. Schließen Sie das System einfach an vorhandene analoge Sensoren an, die den Rollendurchmesser messen. Die Sensordaten werden über Snap-Signal-Konverter in ein einheitliches serielles Protokoll umgewandelt und an einen DXMR90 Controller gesendet, der diese wertvollen Daten über eine Ethernet Verbindung an Banner Cloud Data Services (CDS) übertragen kann. Die Informationen können überall auf der Welt auf einem Dashboard visualisiert werden, und Teilebestellungen können automatisch per SMS und E-Mail an Personen im Werk gesendet werden. Auf Maschinenebene kann eine LED-Leuchte, wie Banner WLS15 PRO, auch zur Anzeige des Materialstands verwendet werden.
Typ und Bezeichnung:
- DXMR90-X1 – Industriesteuergerät mit Edge-Processing und Cloud-Fähigkeit
- T30UXUA – Ultraschallsensor mit analogem Spannungsausgang
- S15C-U-MQ – Snap-Signal-Konverter, der analoge Spannungssignale in Modbus umwandelt
- WLS15PXRGB0360DSSQP – WLS Pro-Kontrollleuchte
- CSB-M1250M1250-T – T-Kupplung
- CSB-M1248M1241 – parallelverdrahteter M12-Splitter
- MQDC-4506SS – M12-Verlängerungskabel
- STP-M12D-406 – 4-polig, M12, D-codiert, RJ45-Stecker, geschirmtes Ethernet-Leitungs-Set
Die Längen für Kabelsätze und Kabelsplitter sind Beispiele. Bitte konsultieren Sie die Website von Banner Engineering, oder wenden Sie sich an einen Anwendungstechniker, um die richtigen Längen zu erfahren.
Ausgewählte Produkte
![](/static/img/snapsingnal_family.jpg)
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit