Mobile Endgeräte direkt an der M12-Buchse laden: TURCKs M12-USB-Ladekabel machts möglich
Industrielles Ladekabel M12 auf USB
13/25 – TURCK vereinfacht Betrieb und Laden mobiler Endgeräte in Industrieanlagen mit robustem 24VDC-M12-USB-Ladekabel
Mülheim, 9. Oktober 2025TURCK präsentiert ein robustes, industrietaugliches Ladekabel, das 24 VDC intern wandelt und bis zu 3 A bei 5 V oder 1,66 A bei 9 V liefert. Das Kabel ist mit einem robusten M12-Steckverbinder in Schutzart IP67 ausgestattet und ermöglicht die zuverlässige Spannungsversorgung von Tablets, Laptops und anderen mobilen Geräten in rauen Produktionsumgebungen – ohne zusätzliche 230V-Schuko-Steckdosen und AC-Infrastruktur. Damit sparen Unternehmen AC-Netzteile und Adapter und integrieren mobile IT-Geräte einfach in bestehende OT-Umgebungen.
Die industrielle Ladelösung reduziert nicht nur den Installationsaufwand, sondern erhöht auch die Flexibilität in Produktions- und Logistikanlagen. Anwender können vorhandene 24-V-Versorgungspunkte nutzen, um mobile Geräte direkt im Feld zu laden oder zu betreiben. Das Kabel lässt sich mit Standard-Sensorleitungen ohne Spannungsverlust verlängern. Der M12-Steckverbinder nach IEC 61076-2-101 sorgt für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb. Die Standardvariante mit M12-Stecker und USB-C-Stecker ist ab Lager verfügbar, spezielle Varianten für M12 auf USB-A- oder USB-C-Buchse können auftragsbezogen kurzfristig gefertigt werden.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit

