Einfach umzusetzende Status- und Klartextanzeigen verspricht Turck mit dem Multifunktionsdisplay Banner SD50
LED-Matrix-Display mit Status- und Klartextanzeige
04/25 – Robustes Multifunktionsdisplay SD50 vereinfacht Kommunikation von Maschinen- oder Prozessinformationen im Industrieumfeld
Mülheim, 14. Mai 2025Turck erweitert sein LED-Anzeigen-Portfolio um das programmierbare Matrix-LED-Display SD50 seines Partners Banner Engineering. Die Anzeige zur Visualisierung von Maschinen-, Prozess- oder Bedienerinformationen informiert gut lesbar und weithin sichtbar über Betriebszustände, Arbeitsschritte oder Störungen. Typische Anwendungsbereiche sind Kommissionierplätze, mobile Roboter (AGV), Förderanlagen oder Maschinenbedientafeln. Die weiße 8×96-LED-Matrix wird auf jeder Seite durch acht Multicolor-RGB-LEDs ergänzt, die leicht zu interpretierende Statussignale visualisieren. Das 300 × 50 mm große Modul verfügt über ein IP65-Gehäuse mit M12-Steckverbindung.
Turck bietet die SD50 in drei Kommunikationsvarianten an: Discrete Control, IO-Link und Modbus RTU. Sie wird über Banner Engineerings Software Pro-Editor konfiguriert. Der Anwender stellt damit ohne Programmierung ein, ob die SD50 als Textanzeige fungiert, Messwerte darstellt oder Timer bzw. Zähler visualisiert. Dank dieser Modi eignet sie sich sowohl für einfache Signalanwendungen als auch für datenbasierte Visualisierungen direkt aus der Steuerung. Je nach Modell zeigt die SD50 bis zu 16 statische oder 32 laufende Zeichen an.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit

