Produkt  TW-R50-B128

Datenträger HF

Bestellnummer: 6900504
    • Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden.
    • Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei -40°C – 5 Min. bei 90°CAnzahl getesteter Zyklen: 100, Übergangszeit: 30 SekundenDauerbelastung: 140°C für 100 h
    • Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit.
    • EEPROM, Speichergröße 128 Byte
    • Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101535921
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85235110000
Ursprungsland MY
Gewicht 10  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Speicherart EEPROM
Bauform Hard-Tag
Gehäusedurchmesser Ø  50  mm
Montage metallfrei
Speichergröße 128  Byte
Frei nutzbarer Speicher 112  Byte
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA6
Material aktive Fläche Kunststoff, PA6, schwarz
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -40...+85 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -45...+85 °C
Schutzart IP69K

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben