Produkt BC10-QF5.5-AP6X2
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2620117- Quaderförmig, Höhe 5,5 mm
- Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau
- Kunststoff, PP
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101149470 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 41 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5 |
Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL |