Produkt BM1
I/O-System excom
Blindmodul
Bestellnummer: 6884036- Blindmodul für nicht benutzte Steckplätze im Modulträger

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101111095 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 84 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | DNV GL, BV, LR, KR, KCC |
Datenblätter
| deutsch | 295 KB |
| englisch | 294 KB |
| französisch | 294 KB |
| spanisch | 294 KB |
| tschechisch | 295 KB |
| niederländisch | 294 KB |
| rumänisch | 294 KB |
| russisch | 134 KB |
| polnisch | 295 KB |
| chinesisch | 299 KB |
| türkisch | 295 KB |
CAD-Datei
Konfigurationsdatei
| GSD-Dateien | 278 KB |
| ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
| ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML-Dateien | 37 KB |