Produkt FCS-M18-LIX
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870707- Sensor für gasförmige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich via Potentiometer
- LED‐Betriebsbereitschaftsanzeige
- Sensor aus Messing, vernickelt
- DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
- 4...20 mA Analogausgang
Allgemeine Daten
EAN | 4047101175110 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261021000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 231 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Eintauch |
Prozessanschluss | M18 x 1 |
Medium | Gase |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Sensorwerkstoff | Messing |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn |
Medientemperatur | -20…+70 °C |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL |