Produkt BST-18N
Montagezubehör
Befestigungsschelle für Bauform M18
Bestellnummer: 6947215- ohne Festanschlag
- Kunststoff PA6

Allgemeine Daten
EAN | 4047101248364 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 22 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungsschelle |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 30 x 40 x 24 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 18 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6, schwarz |