Produkt  BST-30B

Zubehör

Befestigungsschelle

Bestellnummer: 6947216
    • Befestigungsschelle mit Festanschlag
    • Kunststoff PA6
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101248371
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 39  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe
Baugrösse 30 x 54 x 36 mm
Gehäusedurchmesser Ø  30  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA6, schwarz

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben