Produkt  BTS-DS20-TP1

Montagezubehör

Betätigungsset (Puck)

Bestellnummer: 6900155
    • Endlage bedämpft
    • für rechts‐ und linksdrehende Antriebe
    • um 90° verstellbare optische Anzeigen
    • Lochbild auf Flanschfläche 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
    • Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101112146
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 41  g

Technische Daten

Zubehörart Betätigungsset (Puck)
Verwendung für Doppelsensoren
Baugrösse 36 mm
Gehäusedurchmesser Ø  40  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP-GF30

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben