Produkt BS 18
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 69471- Befestigungsschelle M18 x1
- Kunststoff: PA6

Allgemeine Daten
EAN | 4047101001211 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 29 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungsschelle |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 40 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 18 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6 |