Produkt BSN 18
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 69472- Befestigungsschelle M18 x1
- Kunststoff PBT‐GF20

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106134068 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 38 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 20 x 40 x 32 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 18 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF20 |