Produkt  SKN/M18

Montagezubehör

Schutzkappe

Bestellnummer: 69663
    • PTFE-beschichtete Schutzkappe
    • Kunststoff PTFE
    • Für den Einsatz in Schweißanlagen und Schleifmaschinen bei starkem Funkenflug
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101248432
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 2  g

Technische Daten

Zubehörart Schutzkappe
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren
Baugrösse 6 mm
Gehäusedurchmesser Ø  18  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PTFE

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben