Produkt  KLI3

Montagezubehör

Klemmstück

für Zugankerzylinder

Bestellnummer: 69712
    • Montage auf Zugankerzylindern
    • Zylinderdurchmesser: 63...160 mm
    • Werkstoff: Zinkdruckguss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101000290
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 79070000900
Ursprungsland DE
Gewicht 28  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser 63...160 mm
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Zugankerzylinder
Baugrösse 41 x 27 x 12 mm
Gehäusewerkstoff Metall, GD-Zn

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben