Produkt  KLI5

Montagezubehör

Klemmstück

für Profilzylinder

Bestellnummer: 6971802
    • Montage auf Profilzylindern
    • Zylinderdurchmesser: 32...50 mm
    • Werkstoff: Aluminium
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101114645
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 47  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser 32...50 mm
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Profilzylinder
Baugrösse 40.2 x 30 mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben