Produkt  KLI5Z

Montagezubehör

Klemmstück

für Zugankerzylinder

Bestellnummer: 6971803
    • Montage auf Zugankerzylindern
    • Zylinderdurchmesser: 32...63 mm
    • Werkstoff: Aluminium
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101000450
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 52  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser 32...63 mm
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Zugankerzylinder
Baugrösse 42.3 x 30 mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben