Produkt KLI6Z
Montagezubehör
Klemmstück
für Zugankerzylinder
Bestellnummer: 6971806- Montage auf Zugankerzylindern
- Zylinderdurchmesser: 50...125 mm
- Werkstoff: Aluminium

Allgemeine Daten
EAN | 4047101114669 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 60 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 50...125 mm |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Zugankerzylinder |
Baugrösse | 44.5 x 30 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |