Produkt PIT16U
Kunststoff-Lichtleiter
Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
Bestellnummer: 3039983Altern. Bestellnummer : 39983
- Betriebsart: Einweglichtschranke
- 2 Stück im Lieferumfang enthalten
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Gewindehülse M2,5 x 0,45
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.25 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488399832 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000900 |
Ursprungsland | JP |
Gewicht | 32 g |
Technische Daten
Zubehörart | Kunststoff-Lichtleiter |
Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
Baugrösse | 10 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PE, schwarz |
Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |