Produkt  PBT16U

Kunststoff-Lichtleiter

Gabelleiter

Bestellnummer: 3042822

Altern. Bestellnummer : 42822

    • Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
    • Polyethylen-Ummantelung, flexibel
    • Betriebstemperatur: -30…+70 °C
    • Gerades, konfektionierbares Kabel
    • Gewindehülse M3 x 0,5
    • Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.25 mm
    • Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488428228
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85447000990
Ursprungsland JP
Gewicht 50  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben