Produkt  BTS-DSU35-EU2

Montagezubehör

Betätigungsset (Puck)

Bestellnummer: 6900455
    • Endlage unbedämpft (Aluminium hart-anodiziert)
    • 2 Schaltflächen
    • für rechts‐ und linksdrehende Antriebe
    • um 90° verstellbare optische Anzeigen
    • Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
    • Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
    • maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101112863
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 70  g

Technische Daten

Zubehörart Betätigungsset (Puck)
Verwendung für Doppelsensoren
Baugrösse 36 mm
Gehäusedurchmesser Ø  40  mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL, hart-anodisiert

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben