Produkt STS-R10
Zubehör
Distanzscheibe
für Linearwegsensoren LTX
Bestellnummer: 6900411- Standard-Distanzscheibe aus nichtferritischem Material (Aluminium) zur Trennung des Positionsgebers vom Boden der Hydraulikkolbenstange

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101189124 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 16 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Distanzscheibe |
| Verwendung für | Linearwegsensoren |