Produkt MF-CK40-3S
Zubehör
Schutzrahmen
Bestellnummer: 6900483- Schutzrahmen (U-Profil)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101246308 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 56 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzgehäuse |
Verwendung für | Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 65 x 45 x 1 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |