Produkt  MW12

Montagezubehör

Befestigungswinkel

Bestellnummer: 6945003
    • Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren der Bauform M12 x1
    • Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101246568
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland DE
Gewicht 29  g

Technische Daten

Zubehörart Montagewinkel
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren
Baugrösse 34.8 x 38.1 x 38.1 mm
Gehäusedurchmesser Ø  12  mm
Gehäusewerkstoff Metall, 1.4301 (AISI 304)

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben