Produkt I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
Zubehör für BL20 und BL67
RS232-Adapterkabel für die BL67/BL20 Serviceschnittstelle
Bestellnummer: 6827133- RS232‐Adapterkabel
- für den BL20 und BL67 Serviceport (PS2)
- zum Anschluss der Projektierungssoftware I/O‐ASSISTANT
- zur Unterstützung der Inbetriebnahme
- zur Systemdiagnose
- 9‐polige SUB‐D‐Kupplung
- PS2‐Stecker
- Kabellänge: 2.5 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101289534 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 79 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Adapterkabel |