Produkt RK 4.5T-2-RS 4.5T
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U2187-1- M12-Kupplung, gerade, 5-polig
- M12-Stecker, gerade, 5-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau
- Schutzklasse: IP68, IP69K
- M12-Kupplung, gerade, 5-polig
- M12-Stecker, gerade, 5-polig
- Tray-Kabel zur Instrumentierung
- PVC-Außenmantel, grau, 5X22 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife und C-Track zugelassen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101039337 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 125 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Gelb |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Gelb |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 5.69 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Grau |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Schutzart | IP68, IP69K |
| Zulassungen | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |