Produkt FCA-FCST-G1/2-A4/L037
Zubehör
Einschraubadapter
für Strömungssensoren F(T)CST
Bestellnummer: 6870292- Einschraubadapter für Sensoren der F(T)CST-Reihe
- zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe
- Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar
- Prozessanschluss G1/2” Außengewinde

Allgemeine Daten
EAN | 4047101303186 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 126 g |
Technische Daten
Zubehörart | Einschraubadapter |
Verwendung für | Strömungssensoren |
Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |