Produkt TBNN-S0-STD-01
Verbinder zum Aufbau von TBEN-S Modulgruppen
Bestellnummer: 6814043- Menge 1 Stück
- Einfache Anreihung von TBEN-S Modulen
- Erstellung kompakter TBEN-S Modulgruppen
- Reduzierter Montageaufwand der Gruppe
- Einfache Einhaltung der Montagemaße

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101333305 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 31 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Montagezubehör |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |