Produkt P4-RI-QR24
Zubehör
Positionsgeber
für Drehgeber RI-QR24
Bestellnummer: 1590924- Positionsgeber zur Anbindung auf Wellen mit 10mm Durchmesser

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101292237 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 35 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Positionsgeber |
| Verwendung für | Drehgeber |
| Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff |