Produkt  BSS-12

Montagezubehör

Befestigungsschelle

Bestellnummer: 6901321
    • Befestigungsschelle für Sensoren der Bauform M12 x1
    • Kunststoff Polypropylen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101246483
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 31  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren
Baugrösse 30 x 34 x 26.5 mm
Gehäusedurchmesser Ø  12  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP, grün

Montagezubehör

6901323

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben