Produkt  K50L2RGBKQ

LED-Signalleuchte

Kennleuchte

Bestellnummer: 3802158

Altern. Bestellnummer : 802158

    • Rundum LED-Anzeige
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Bis zu 12 vordefinierte oder Millionen selbstkonfigurierte Farben darstellbar
    • Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellungen und Intensitätskontrolle
    • Stecker M12X1
    • Betriebsspannung 18…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488015008
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 145.15  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart RGB
Dimmbar programmierbar
Kaskadierbar nein
Ausgangsfunktion Schließer, potentialfrei
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025
6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben