Produkt FCA-FCST-G1/4-A4
Zubehör
Einschraubadapter
für Strömungssensoren F(T)CST
Bestellnummer: 6870290- Einschraubadapter für Sensoren der F(T)CST-Reihe
- zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe
- Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar
- Prozessanschluss G1/4” Außengewinde

Allgemeine Daten
EAN | 4047101303162 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 134 g |
Technische Daten
Zubehörart | Einschraubadapter |
Verwendung für | Strömungssensoren |
Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde |