Produkt  P3-LI-Q25L

Zubehör

Positionsgeber

für Linearwegsensoren LI-Q25L

Bestellnummer: 6901044
    • Freier Positionsgeber
    • um 90° versetzt verwendbar
    • Dieser kann in einem Abstandsbereich von 0 bis 4mm vom Sensor entfernt installiert werden
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101227956
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90319000000
Ursprungsland DE
Gewicht 28  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben