Produkt KLRC-UNT3
Montagezubehör
Klemmstück
zur Befestigung von UNT Magnetfeldsensoren
Bestellnummer: 6970628- Montage auf Rundzylindern
- Zylinderdurchmesser: 63...130 mm
- Werkstoff: PA 6I/6T / Neusilber
- Brandklassifikation nach UL94 ‐ V2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101209662 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 25 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 63...130 mm |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Rundzylinder, Zugankerzylinder |
Baugrösse | 32 x 22.3 x 14.6 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff, PA 6I/6T / Neusilber |