Produkt  TW-R9.5-B128 100 PCS

Datenträger HF

Bestellnummer: 7030252
    • EEPROM, Speichergröße 128 Byte
    • Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101289756
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85235110000
Ursprungsland MY
Gewicht 14  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Speicherart EEPROM
Bauform Hard-Tag
Gehäusedurchmesser Ø  9.5  mm
Montage metallfrei
Speichergröße 128  Byte
Frei nutzbarer Speicher 112  Byte
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Epoxyd
Material aktive Fläche Kunststoff, Epoxyd
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -25...+85 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -40...+85 °C
Schutzart IP68

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben