Produkt  BL20-E-GW-EN

Gateway für das BL20 I/O-System

Multiprotokoll Interface für Ethernet

Bestellnummer: 6827329
    • Schutzart IP20
    • 2 x Endwinkel BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 x Abschlussplatte BL20‐ABPL
    • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
    • Multiprotokoll-Gateway zwischen dem BL20‐System und den Ethernet-Protokollen Modbus TCP, EtherNet/IP™ und PROFINET (ab VN 03-00)
    • Das PROFINET-Protokoll unterstützt Fast Start-Up (FSU)
    • Das EtherNet/IP™-Protokoll unterstützt QuickConnect (QC)
    • Integrierter Switch, 10/100 Mbit/s
    • zwei RJ45-Steckverbinder zum Feldbusanschluss
    • Push-in-Klemmen zum Anschluss der Spannungsversorgung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101203530
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 159  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Gerätetyp Gateway
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635218

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben