Produkt TX700-MOUNT-07
TX HMI / PLC Serie
TX700 Montagezubehör für 5” - 7” Geräte
Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder
Bestellnummer: 100003188- Montagezubehör zur Verwendung mit HMIs der TX700 Produktfamilie
- 4 Montageklammern, ausreichend für Geräte bis einschließlich 7“
- 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- 1 Steckverbinder für die serielle Schnittstelle

Allgemeine Daten
EAN | 4047101476590 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73181900900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 58 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX700, TX800 |