Produkt HSA-M8-QR14
Zubehör
Adapter von Hohl- auf Vollwelle
für Winkelsensoren RI-QR14
Bestellnummer: 6901052- Adapterstift zu Vollwelle
- 8 mm Durchmesser
Allgemeine Daten
EAN | 4047101248517 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 3 g |
Technische Daten
Zubehörart | Adapter |
Verwendung für | Winkelsensoren |
Gehäusewerkstoff | Aluminium |