Produkt TX700-MOUNT-15
TX HMI / PLC Serie
TX700 Montagezubehör für 15” Geräte
Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder
Bestellnummer: 100003190- Montagezubehör zur Verwendung mit HMIs der TX700 Produktfamilie
- 12 Montageklammern, ausreichend für Geräte bis einschließlich 15“
- 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- 1 Steckverbinder für die serielle Schnittstelle

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101476620 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73181900900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 152 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | TX700, TX800 |