Produkt RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse
IO-Link
Premium-Line
Bestellnummer: 1590978- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Aktive Fläche, Kunststoff PA12-GF30
- Gehäuse aus Edelstahl V4A (1.4404)
- Status-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Singleturn-Auflösung 16 Bit
- Prozesswert im 32-Bit IO-Link-Telegramm
- 3 Fehler-Bits
- 16 Singleturn-Bits
- 13 Multiturn-Bits
- 15...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig

Allgemeine Daten
EAN | 4047101404340 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 377 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Premium-Line |
Technologie | berührungslos |
Ausgangsart | Absolut-Semi-Multiturn |
Wellenart | Hohlwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
Baugrösse | 81 x 78 x 24 mm |
Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
Messbereich | 0...360° |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 |
Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Datenblätter
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
PE1-EQR24
Positionsgeber mit Edelstahl-Klemmverschraubung, ohne Reduzierhülse |
1590966 |
![]() |
M5-QR24
Kunststoff-Schutzring für Drehgeber RI-EQR24 |
1590965 |
![]() |
RA1-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1593019 |
![]() |
RA3-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1593020 |
![]() |
RA4-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1593023 |
![]() |
SP1-EQR24
Abschirmplatte Ø 74 mm, Edelstahl |
1590979 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKCV4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; Edelstahlüberwurfmutter; cULus-Zulassung |
6627934 |
![]() |
RKH4-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6934384 |