Produkt VELC60-PC
Bildverarbeitung
Objektivabdeckung
Bestellnummer: 3097182Altern. Bestellnummer : 97182
- Realisiert die Schutzart IP67
- Passend für VE Smart-Kamera
- Fenster Material: Polycarbonat
- Länge: 60 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488971823 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 181.44 g |
Technische Daten
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |